??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2203549 - D L 5,7 QVGA P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2203549
Artikelnummer des Herstellers
2203549
Kurzbeschreibung
Display
Langbeschreibung
Grafik LCD-Modul 5,7", 320 x 240 Pixel, FSTN transmissiv/negativ 12:00, LED Backlight, Interface: Parallel, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C
Herstellertypbezeichnung
D L 5,7 QVGA P
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626481999
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
100
GTIN
4055626481999
Herstellerproduktbezeichnung
Display
Herstellerproduktbeschreibung
Grafik LCD-Modul 5,7", 320 x 240 Pixel, FSTN transmissiv/negativ 12:00, LED Backlight, Interface: Parallel, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C
Herstellerprodukttyp
D L 5,7 QVGA P
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85312095
Herstellerland
TW
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen