??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2203547 - D L 4,6 128X P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2203547
Artikelnummer des Herstellers
2203547
Kurzbeschreibung
Display
Langbeschreibung
Grafik LCD-Modul 4,6", 128 x 128 Pixel, FSTN transflektiv/positiv 6:00, LED Backlight, Interface: parallel, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C
Herstellertypbezeichnung
D L 4,6 128X P
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626481982
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
86
GTIN
4055626481982
Herstellerproduktbezeichnung
Display
Herstellerproduktbeschreibung
Grafik LCD-Modul 4,6", 128 x 128 Pixel, FSTN transflektiv/positiv 6:00, LED Backlight, Interface: parallel, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C
Herstellerprodukttyp
D L 4,6 128X P
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85299020
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen