??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2203543 - D L 2,8 64X 8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2203543
Product number of the Manufacturer
2203543
Description short
Ecran
Description long
Module LCD graphique 2,8", 128 x 64 pixels, FSTN transflectif/positif 6:00, rétroéclairage à LED, interface : 8 bits, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Manufacturer Type Description
D L 2,8 64X 8
Preview
GTIN-Code
4055626481975
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
86
GTIN
4055626481975
Manufacturer product designation
Ecran
Manufacturer product description
Module LCD graphique 2,8", 128 x 64 pixels, FSTN transflectif/positif 6:00, rétroéclairage à LED, interface : 8 bits, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Product type
D L 2,8 64X 8
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85299020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés