??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2203543 - D L 2,8 64X 8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2203543
Artikelnummer des Herstellers
2203543
Kurzbeschreibung
Display
Langbeschreibung
Grafik LCD-Modul 2,8", 128 x 64 Pixel, FSTN transflektiv / positiv 6:00, LED-Backlight, Interface: 8 Bit, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C
Herstellertypbezeichnung
D L 2,8 64X 8
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626481975
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
86
GTIN
4055626481975
Herstellerproduktbezeichnung
Display
Herstellerproduktbeschreibung
Grafik LCD-Modul 2,8", 128 x 64 Pixel, FSTN transflektiv / positiv 6:00, LED-Backlight, Interface: 8 Bit, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C
Herstellerprodukttyp
D L 2,8 64X 8
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85299020
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen