??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2203538 - DFC T 2,4 QVGA S 1018
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2203538
Product number of the Manufacturer
2203538
Description short
Ecran
Description long
Module TFT 2,4", 320 x 240 pixels, transmissif, rétroéclairage à diode électroluminescente, interface : SPI, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C ; couleur du cadre (RAL) : jaune (1018)
Manufacturer Type Description
DFC T 2,4 QVGA S 1018
Preview
GTIN-Code
4055626959764
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
GTIN
4055626959764
Manufacturer product designation
Ecran
Manufacturer product description
Module TFT 2,4", 320 x 240 pixels, transmissif, rétroéclairage à diode électroluminescente, interface : SPI, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C ; couleur du cadre (RAL) : jaune (1018)
Product type
DFC T 2,4 QVGA S 1018
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
600
Quantity Scale
5
Customs tariff number
85312040
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés