??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2203538 - DFC T 2,4 QVGA S 1018
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2203538
Artikelnummer des Herstellers
2203538
Kurzbeschreibung
Display
Langbeschreibung
TFT-Modul 2,4", 320 x 240 Pixel, transmissiv, LED-Backlight, Interface: SPI, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C; Rahmenfarbe (RAL): gelb (1018)
Herstellertypbezeichnung
DFC T 2,4 QVGA S 1018
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626959764
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
GTIN
4055626959764
Herstellerproduktbezeichnung
Display
Herstellerproduktbeschreibung
TFT-Modul 2,4", 320 x 240 Pixel, transmissiv, LED-Backlight, Interface: SPI, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C; Rahmenfarbe (RAL): gelb (1018)
Herstellerprodukttyp
DFC T 2,4 QVGA S 1018
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
600
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
85312040
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen