??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
2202000H - ステンレス(+)皿小頭D=7 タッピンねじ(3種溝付きC-1形)
部品表
22-02-000H-0040-0080
サイズ
4
長さ
品番
ピッチ
0.7 mm
十字穴の番号
2
直径
7 mm
公差-dk
-0.5
2.3 mm
公差-k
-0.3 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)