??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
22020006 - Stainless(+) Small Counter sunk Tapping Screw(3 with slot, C-1)
Bill of material
22-02-0006-0040-0100
Size
4
Length
Order number
Pitch
0.7 mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
6 mm
tolerance-dk
-0.5
Width
2.3 mm
tolerance-k
-0.3 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés