??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
22020004 - Stainless(+) Bind Tapping Screw(3 with slot, C-1)
Bill of material
22-02-0004-0040-0080
Size
4
Length
Order number
Pitch
0.7 mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
8.3 mm
tolerance-dk
-0.5
Width
2.5 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés