??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
22020004 - ステンレス(+)バインド タッピンねじ(3種溝付きC-1形)
部品表
22-02-0004-0040-0080
サイズ
4
長さ
品番
ピッチ
0.7 mm
十字穴の番号
2
直径
8.3 mm
公差-dk
-0.5
2.5 mm
公差-k
+-0.15 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)