??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
22020002 - Stainless(+) Round countersunk Tapping Screw(3 with slot, C-1)
Bill of material
22-02-0002-0050-0120
Size
5
Length
12
Order number
22-02-0002-0050-0120
Order number
4-2-002-050012
Pitch
0.8 mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
10 mm
tolerance-dk
-0.6
Width
4 mm
tolerance-k
-0.3 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей