??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
22020002 - ステンレス(+)丸皿 タッピンねじ(3種溝付きC-1形)
部品表
22-02-0002-0050-0120
サイズ
5
長さ
12
品番
22-02-0002-0050-0120
品番
4-2-002-050012
ピッチ
0.8 mm
十字穴の番号
2
直径
10 mm
公差-dk
-0.6
4 mm
公差-k
-0.3 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)