??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2202-1781 - Morsetto con fusibile per 3 conduttori, per mini-fusibili a lama da automobile, secondo DIN 7258-3f, ISO 8820-3, con opzione per prova, con pulsante, senza indicazione di fusibile guasto, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2202-1781
Codice art.
2202-1781
Designazione
Morsetto con fusibile per 3 conduttori, 2.5 mm², 10 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 -12 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
10 A
Altezza
32.90 mm
Larghezza
5.20 mm
Profondita
76.80 mm
Numero di punti di connessione
3
Numero di potenziali
2
Colore
grigio
Peso
8.223 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD