??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2202-1781 - Borne à fusible pour 3 conducteurs, pour fusibles plats mini automobile, selon DIN 7258-3f, ISO 8820-3, avec ouverture de test, avec poussoir, sans affichage de défaut, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2202-1781
No de produit
2202-1781
Désignation
Borne à fusible pour 3 conducteurs, 2.5 mm², 10 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 -12 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
10 A
Hauteur
32.90 mm
Largeur
5.20 mm
Profondeur
76.80 mm
Nombre des postes de serrage
3
Nombre des potentiels
2
Couleur
gris
Poids
8.223 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés