??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2202-1781 - Borna con portafusible, 3 conductores, para fusibles planos mini tipo automóvil, según DIN 7258-3f, ISO 8820-3, con posibilidad de prueba, con tecla, sin indicación de defecto, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2202-1781
Item-No.
2202-1781
Designación
Borna con portafusible, 3 conductores, 2.5 mm², 10 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 -12 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
10 A
Altura
32.90 mm
Ancho
5.20 mm
Profundidad
76.80 mm
Número de puntos de conexión
3
Número de potenciales
2
Color
gris
Peso
8.223 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD