??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2202-1771 - złączka rozłączalno-pomiarowa 3-przewodowa, z przyciskami, z możliwością pomiaru, uchwyt łącznika nożowego pomarańczowy, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2202-1771_HI
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 4 mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
wysokość
76.80 mm
szerokość
5.20 mm
głębokość
32.90 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
1
kolor
masa
8.800 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD