??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2202-1761 - Borne de base pour 3 conducteurs, avec poussoir, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2202-1761_HI
No de produit
2202-1761
Désignation
Borne de base pour 3 conducteurs, 2.5 mm², 16 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.25 - 4 mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Hauteur
76.80 mm
Largeur
5.20 mm
Profondeur
32.90 mm
Nombre des postes de serrage
3
Nombre des potentiels
2
Couleur
gris
Poids
8.400 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés