??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2202-1761 - 3-Leiter-Basisklemme, mit Drücker, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2202-1761_HI
Bestell-Nr.
2202-1761
Bezeichnung
3-Leiter-Basisklemme, 2.5 mm², 16 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detailierungsgrad
Querschnitt
0.25 - 4 mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
76.80 mm
Breite
5.20 mm
Tiefe
32.90 mm
Anzahl Klemmstellen
3
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Gewicht
8.400 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen