??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2202-1711/1000-836 - złączka bezpiecznikowa 3-przewodowa, z uchylną podstawką bezpiecznika, ze ścianką końcową, do wkładki bezpiecznikowej aparatowej 5 x 20 mm, z przyciskami, z sygnalizacją przepalenia wkładki przez LED, 230 V, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2202-1711/1000-836
Nr zamówienia.
2202-1711/1000-836
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 -12 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
6.3 A
wysokość
57.60 mm
szerokość
6.20 mm
głębokość
76.80 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
1
kolor
szara
masa
15.036 g
Comment
230 V
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Filename
2202-1711_1000-836
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD