??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2202-1611/1000-867 - Borne à fusible pour 2 conducteurs, avec porte-fusible pivotant, avec plaque d'extrémité, pour cartouches type G 5 x 20 mm, avec poussoir, avec affichage de défaut par LED, 120 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2202-1611/1000-867
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
6.3 A
Hauteur
57.60 mm
Largeur
6.20 mm
Profondeur
66.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Filename
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés