??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2201-1407 - złączka PE 4-przewodowa, z przyciskami, 1,5 mm², z otworem pomiarowym, do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2201-1407
Nr zamówienia.
2201-1407
Description
złączka PE 4-przewodowa, 1.5 mm², żółto-zielony
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
1.50 mm²
przewód jednodrutowy
0.25 - 2.5 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.75 - 2.5 mm²
przewód linkowy
0.25 - 2.5 mm²
przewód linkowy z tulejką
0.75 - 2.5 mm²
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
Width of spacing
4.20 mm
Height at lowest possible mounting height
32.90 mm
Length
69.90 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
żółto-zielony
masa
9.021 g
Material insulation body
Poliamid
GTIN
4055143848688
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2201-1407
Manufacturer product designation
złączka PE 4-przewodowa
Manufacturer product description
złączka PE 4-przewodowa, z przyciskami, 1,5 mm², z otworem pomiarowym, do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.25 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.50 mm²
min. line cross section, rigid
0.25 mm²
max. line cross section, rigid
2.50 mm²
min. line cross section, flexible
0.25 mm²
max. line cross section, flexible
2.50 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.75 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.50 mm²
Number of clamp positions per level
4
Number of levels
1
Type of electrical connection 1
Push In connection
Type of electrical connection 2
Push In connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Closing plate required
Ja
Address of additional link
http://www.wago.com/2201-1407
min. stranded AWG
22
max. stranded AWG
14
Internally connected stages
Nein
min. Strip length
9.00 mm
max. Strip length
11.00 mm
Symbol name terminal block
E00251
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD