??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2201-1407 - Morsetto di terra per 4 conduttori, con pulsante, 1,5 mm², con presa per test, adatto per applicazioni Ex e II, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2201-1407
Codice art.
2201-1407
Designazione
Morsetto di terra per 4 conduttori, 1,5 mm², verde-giallo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
1.50 mm²
Dimensioni rigido
0.25 - 2.5 mm²
rigido, direttamente innestabile
0.75 - 2.5 mm²
Cavi flessibili
0.25 - 2.5 mm²
flessibile con boccola min.
0.75 - 2.5 mm²
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
1
larghezza della misura reticolare
4.20 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
32.90 mm
Lunghezza
69.90 mm
Tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
verde-giallo
Peso
9.021 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
GTIN
4055143848688
numero di dogana
85369010000
paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2201-1407
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di terra per 4 conduttori
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di terra per 4 conduttori, con pulsante, 1,5 mm², con presa per test, adatto per applicazioni Ex e II, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.25 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
2.50 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
2.50 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
2.50 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
0.75 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
2.50 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
4
Numero di piani
1
esecuzione collegamento elettrico 1
Push In connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push In connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
http://www.wago.com/2201-1407
min.Fine stranded AWG
22
max.Fine stranded AWG
14
piani interni esclusi con ponte
Nein
min. Lunghezza spelatura
9.00 mm
max. Lunghezza spelatura
11.00 mm
Simbolo nome terminale
E00251
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD