??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2201-1407 - Borne de protection pour 4 conducteurs, avec poussoir, 1,5 mm², avec ouverture de test, pour applications Ex e II, Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2201-1407
No de produit
2201-1407
Désignation
Borne de protection pour 4 conducteurs, 1,5 mm², vert-jaune
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
1.50 mm²
Conducteur rigide
0.25 - 2.5 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
0.75 - 2.5 mm²
Conducteur souple
0.25 - 2.5 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
0.75 - 2.5 mm²
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
1
largeur de l'écartement
4.20 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
32.90 mm
Longueur
69.90 mm
Type de montage
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
vert-jaune
Poids
9.021 g
matériau du corps isolant
PA
GTIN
4055143848688
Numéro du tarif douanier
85369010000
pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2201-1407
Désignation du produit par le fabricant
Borne de protection pour 4 conducteurs
Description du produit du fabricant
Borne de protection pour 4 conducteurs, avec poussoir, 1,5 mm², avec ouverture de test, pour applications Ex e II, Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
section minimum de conducteur multibrin
0.25 mm²
section maximum de conducteur multibrin
2.50 mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.25 mm²
section maximum du conducteur, rigide
2.50 mm²
section minimum du conducteur, souple
0.25 mm²
section maximum du conducteur, souple
2.50 mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.75 mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.50 mm²
nombre de positions de serrage par étage
4
nombre d'étages
1
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
http://www.wago.com/2201-1407
min.AWG toronné fin
22
max.AWG toronné fin
14
étages reliés à l'intérieur
Nein
Longueur de dénudage minimum
9.00 mm
Longueur de dénudage maximum
11.00 mm
Borne de nom de symbole
E00251
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés