??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2201-1307 - 3-Leiter-Schutzleiterklemme, mit Drücker, 1,5 mm², mit Prüföffnung, für Anwendungen Ex e II geeignet, seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2201-1307
Bestell-Nr.
2201-1307
Bezeichnung
3-Leiter-Schutzleiterklemme, 1,5 mm², grün-gelb
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
1.50 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.25 - 2.5 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.75 - 2.5 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.25 - 2.5 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
0.75 - 2.5 mm²
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Anzahl Klemmstellen
3
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
4.20 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
32.90 mm
Länge
59.20 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
grün-gelb
Gewicht
7.890 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
GTIN
4055143848916
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2201-1307
Herstellerproduktbezeichnung
3-Leiter-Schutzleiterklemme
Herstellerproduktbeschreibung
3-Leiter-Schutzleiterklemme, mit Drücker, 1,5 mm², mit Prüföffnung, für Anwendungen Ex e II geeignet, seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.75 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
3
Anzahl der Etagen
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
http://www.wago.com/2201-1307
min. Feindrähtig AWG
22
max. Feindrähtig AWG
14
Etagen intern gebrückt
Nein
min. Abisolierlänge
9.00 mm
max. Abisolierlänge
11.00 mm
Symbolname Klemme
E00249
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen