??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2201-1201 - złączka przelotowa 2-przewodowa, z przyciskami, 1,5 mm², z otworem pomiarowym, do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2201-1203
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
1.50 mm²
przewód jednodrutowy
0.25 - 2.5 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.75 - 2.5 mm²
przewód linkowy
0.25 - 2.5 mm²
przewód linkowy z tulejką
0.75 - 2.5 mm²
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Width of spacing
4.20 mm
Height at lowest possible mounting height
32.90 mm
Length
48.50 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
masa
4.091 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
prąd znamionowy
18.00 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
numer taryfy celnej
kraj pochodzenia
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
Manufacturer product designation
złączka przelotowa 2-przewodowa
Manufacturer product description
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.25 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.50 mm²
min. line cross section, rigid
0.25 mm²
max. line cross section, rigid
2.50 mm²
min. line cross section, flexible
0.25 mm²
max. line cross section, flexible
2.50 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.75 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.50 mm²
Number of clamp positions per level
2
Number of levels
1
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
Push In connection
Type of electrical connection 2
Push In connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/2201-1203
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
0.771 W
Rated current (In) for the power loss specification
18.000 A
min. stranded AWG
22
max. stranded AWG
14
min. Strip length
9.00 mm
max. Strip length
11.00 mm
Symbol name terminal block
E00226
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD