??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
220 - Probeentnahme T-Stück
Stückliste
AGRU_72220321611_Sampling Tee_with PT-female thread_PP Pure grey_32X3/8 PT SDR11 ISO S-5
LOD Destination
LOD Level
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
220
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Probeentnahme T-Stück
Bezeichnung 2
mit PT-Innengewinde
Material
PP Pure grey
Herstellverfahren
formgespritzt
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
mm
L3
mm
Z
mm
SW
55.000 mm
PT
0.375
KGEW
14.950 mm
Dimension E
16.660 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen