??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
218-502/000-604/997-403 hasta 218-507/000-604/997-405 - Borna p/ placas de circuito impreso THR, Cursor de accionamiento, 0.5 mm², Paso 2,54 mm, CAGE CLAMP®, en la banda
Lista de materiales
218-504/000-604/997-405
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 0.5 mm²
Sección
28 - 20 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
6 A
Paso
2.54 mm
Número de polos
Altura
8.10 mm
Ancho
mm
Profundidad
13.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
schwarz
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1,1 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD