??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
218-502/000-604/997-403 aż do 218-507/000-604/997-405 - THR PCB terminal block, Locking slides, 0.5 mm², Pin spacing 2.54 mm, CAGE CLAMP®, in tape-and-reel packaging
Lista materiałowa
218-504/000-604/997-405
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 0.5 mm²
Cross section
28 - 20 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
2
Current intensity
6 A
raster
2.54 mm
liczba biegunów
wysokość
8.10 mm
szerokość
mm
głębokość
13.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
schwarz
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1,1 +0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD