??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
218-102/000-604/997-403 bis 218-107/000-604/997-405 - THR-Leiterplattenklemme, Betätigungsschieber, 0,5 mm², Rastermaß 2,5 mm, CAGE CLAMP®, im Gurt
Stückliste
218-104/000-604/997-405
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 0.5 mm²
Querschnitt
28 - 20 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
6 A
Rastermaß
2.50 mm
Polzahl
Höhe
8.10 mm
Breite
mm
Tiefe
13.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
schwarz
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Bohrlochdurchmesser
1,1 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen