??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
215361
Bill of material
2153610064
Part Number
2153610064
Description
5G mmWave 0.35mm-Pitch Flex-to-Board Plug, Series 5G15
Circuits
6
Maximum Current
0.3, 1.0 A
Material - Plating Mating
Gold
Number of Rows
2
Orientation
Vertical
Termination Interface
Surface Mount
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей