??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
215-811 - wtyki bananowe, do gniazda o średnicy 4 mm
Lista materiałowa
215-311
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Measured voltage
42 V
Current intensity
20 A
wysokość
15.00 mm
szerokość
8.00 mm
głębokość
40.00 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
masa
3.900 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-13
eCl@ss 8.1
27-44-03-13
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD