??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
215-811 - Spina a banana, per presa da 4 mm Ø
Lista materiale
215-311
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Tensione rilevata
42 V
Corrente
20 A
Altezza
15.00 mm
Larghezza
8.00 mm
Profondita
40.00 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
3.900 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-13
eCl@ss 8.1
27-44-03-13
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD