??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
215-811 - Fiche banane, pour fiche banane Ø 4 mm
Nomenclature
215-311
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
tension de mesure
42 V
ampérage
20 A
Hauteur
15.00 mm
Largeur
8.00 mm
Profondeur
40.00 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
3.900 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-13
eCl@ss 8.1
27-44-03-13
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés