??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
215-811 - Conector banana, para conector hembra Ø 4 mm
Lista de materiales
215-311
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
9 - 11 mm
Tensión asignada según
42 V
Intensidad de corriente según
20 A
Altura
15.00 mm
Ancho
8.00 mm
Profundidad
40.00 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
Peso
3.900 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-13
eCl@ss 8.1
27-44-03-13
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD