??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
21335-85 - Montážní úhelník z nerezové oceli pro teleskopické lišty
Kusovník
K2096.180
Bestellnummer
K2096.180
Výrobce číslo výrobku
DS63610
Material
Edelstahl
Tragkraft por Paar in kg
180 kg
Produkttyp
Standard
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
Gewicht ca.
0.0500 kg
Beschreibung
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
83024200
EAN-Nr. Kipp
4059245646166
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model