카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-02409
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction PCX
210 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd_pcx/series210_pcx/213_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-02409},{MN=213},{RATIO=5/1},{STYLE=L},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.625},{OT=Hollow Bore},{CD=2.063},{A=3.635},{B=1.500},{C=4.130},{D=2.437},{E=6.000},{F=1.760},{G=0.624},{H=1.760},{I=4.820},{J=3/16 x 3/32 },{K=1.594},{S=0.845},{T=2.780},{Z=3.6250},{ZT=6.4050},{D4=3.7545},{AA=4.000},{BB=2.000},{CC=2.000},{DD=1.000},{EE=3/8-16UNC - 2B},{FF=0.500},{GG=0.700},{HH=5.000},{JJ=2.500},{KK=2.875},{LL=1.4375},{MM=3/8-16UNC - 2B},{NN=0.700},{OO=0.700},{PP=4.750},{RR=0.3645},{SS=0.3125},{TT=5.750},{WW=7.630},{YY=7.000},{XX=0.40625},{WTL=0},{PPATH=parts/213_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
213 PCX Hub City Models - 210 Series PCX
Bill of material
0230-02409
Part No.
0230-02409
Model Number
213
Ratio
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
80/1
100/1
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
80/1
100/1
Style
L Style
R Style
L Style
R Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
15/16
1
1-3/16
1-1/4
1-7/16
1-1/2
15/16
1
1-3/16
1-1/4
1-7/16
1-1/2
Derscripton
213 5/1 L WR 0.938
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.625
인치
Output Type
Hollow Bore
C.D.
2.063
인치
A
3.635
인치
B
1.500
인치
D
2.437
인치
E
6.000
인치
F
1.760
인치
G
0.624
인치
H
1.760
인치
I
4.820
인치
J Keyway
3/16 x 3/32
K
1.594
인치
S
0.845
인치
T
2.780
인치
U
0.93875
인치
X Keyway
1/4 x 1/8
Y Socket Setscrew
5/16NC x 1/2
Z
3.6250
인치
ZT
6.4050
인치
D4
3.7545
인치
AA
4.000
인치
BB
2.000
인치
CC
2.000
인치
DD
1.000
인치
EE
3/8-16UNC - 2B
FF
0.500
인치
GG
0.700
인치
HH
5.000
인치
JJ
2.500
인치
KK
2.875
인치
LL
1.4375
인치
MM
3/8-16UNC - 2B
NN
0.700
인치
OO
0.700
인치
PP
4.750
인치
RR
0.3645
인치
SS
0.3125
인치
TT
5.750
인치
WW
7.630
인치
YY
7.000
인치
XX
0.40625
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성