??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
2125A - Potentiometrischer Wegsensor
Stückliste
KISTLER Typ 2125A50
Typ
2125A
Definierter elektrischer Bereich
mm
Gehäuselänge 0/+1 mm
mm
Hub 0/+1.5 mm
mm
Wert eingeben für B
Hub 0/+1.5 mm
mm
cm
inch
ft
Anschlusswiderstand
Linearität, unabhängig
±%
Wiederholgenauigkeit
0.002 mm
Gesamtgewicht ±5
g
Temperaturbereich
-30...100 °C
Schwingungen
5...2000 Hz
Stoss
50/11 g/ms
Schutzart (EN 60529)
40 IP
Materialnummern
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen