2123300100
Molex
Antennas
Wi-Fi Antenna
2.4/5GHz Flexible Antenna
Powered by
CAD모델 선택
{molex/antennas/wi_fi_antenna/2_4_5ghz_flexible_antenna/212330.prj},{NB=2123300100},{SHA256=7mfszh21RKssWVSf8i2KuhCXJ8KxznAnptazaHorNBk=},{INAME=00161__2123300100},{PN=2123300100},{DESC=2.4GHz / 5GHz MIMO 4x4 Flexible Antenna, 100.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors},{CL=100.00},{CT=Flexible Antenna with Cable},{MS=Adhesive},{PROTOCOL=BLE, BT, Thread, Wi-Fi, Zigbee}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
212330
Bill of material
2123300100
Part Number
2123300100
2123300100
Description
2.4GHz / 5GHz MIMO 4x4 Flexible Antenna, 100.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors
2.4GHz / 5GHz MIMO 4x4 Flexible Antenna, 100.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors
Cable Length
100.00
100.00
mm
Component Type
Flexible Antenna with Cable
Mounting Style
Adhesive
Protocol
BLE, BT, Thread, Wi-Fi, Zigbee
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성