??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2123050000 - AMG DIS
Спецификация
Weidmueller 2123050000
Preview
Manufacturer Product ID
2123050000
Manufacturer Type Description
AMG DIS
Description short
Клемма для проведения проверок, PUSH IN, поворотный, TS 35, черный
Description long
Клеммная колодка для разделения цепей во время тестирования или выполнения измерений.
GTIN-Code
4050118425413
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
70 °C
color
black
Design of longitudinal or transverse separation
swiveling
Connection type
Plug-in connection
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.042 kg
depth
96.85 mm
height
125.086 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей