??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2123050000 - AMG DIS
Lista materiałowa
Weidmueller 2123050000
Preview
Manufacturer Product ID
2123050000
Manufacturer Type Description
AMG DIS
Description short
Bloki odczepów probierczych, PUSH IN, obrotowy, TS 35, czarny
Description long
Blok zacisków do oddzielania obwodów podczas testów lub pomiarów.
GTIN-Code
4050118425413
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
70 °C
color
black
Design of longitudinal or transverse separation
swiveling
Connection type
Plug-in connection
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.042 kg
depth
96.85 mm
height
125.086 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD