??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2123050000 - AMG DIS
Stückliste
Weidmueller 2123050000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2123050000
Herstellertypbezeichnung
AMG DIS
Kurzbeschreibung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, PUSH IN, schwenkbar, TS 35, schwarz
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
GTIN
4050118425413
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Farbe
schwarz
Ausführung der Längstrennung
schwenkbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
Montageart
Hutschiene TH35
Masse
0.042 kg
Tiefe
96.85 mm
Höhe
125.086 mm
Breite
6.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen