??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2123050000 - AMG DIS
Kusovník
Weidmueller 2123050000
Preview
Manufacturer Product ID
2123050000
Manufacturer Type Description
AMG DIS
Description short
Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, otočné, TS 35, černá
Description long
Svorkovnice pro oddělovací obvody v průběhu testu nebo měření.
GTIN-Code
4050118425413
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
70 °C
color
black
Design of longitudinal or transverse separation
swiveling
Connection type
Plug-in connection
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.042 kg
depth
96.85 mm
height
125.086 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model