??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
212203
Bill of material
2122030001
Part Number
2122030001
Description
GPS L1/L5 25.00mm Stacked Patch Antenna
Cable Length
N/A mm
Component Type
Surface Mount Device Antenna
Mounting Style
Adhesive, Surface Mount
Protocol
GPS
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей