??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2112077 - LA 10-M10
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2112077
Product number of the Manufacturer
2112077
Description short
Ecrou de raccordement de conducteur
Description long
Ecrou de raccordement de conducteur, se visse sur un boulon fileté, pour filetage M10
Manufacturer Type Description
LA 10-M10
Preview
GTIN-Code
4017918052751
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
15
Largeur
17 mm
hauteur
37.100 mm
profondeur
18.500 mm
type
Ecrou de raccordement de conducteur
GTIN
4017918052751
Manufacturer product designation
Ecrou de raccordement de conducteur
Manufacturer product description
Ecrou de raccordement de conducteur, se visse sur un boulon fileté, pour filetage M10
Product type
LA 10-M10
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !