??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2112035 - LA 4-M10
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2112035
Product number of the Manufacturer
2112035
Description short
Ecrou de raccordement de conducteur
Description long
Ecrou de raccordement de conducteur, se visse sur un boulon fileté, pour filetage M10
Manufacturer Type Description
LA 4-M10
Preview
GTIN-Code
4017918052713
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
15
Largeur
17 mm
hauteur
30 mm
profondeur
18.500 mm
type
Ecrou de raccordement de conducteur
GTIN
4017918052713
Manufacturer product designation
Ecrou de raccordement de conducteur
Manufacturer product description
Ecrou de raccordement de conducteur, se visse sur un boulon fileté, pour filetage M10
Product type
LA 4-M10
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85369010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !