??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2112035 - LA 4-M10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2112035
Artikelnummer des Herstellers
2112035
Kurzbeschreibung
Leiteranschlussmutter
Langbeschreibung
Leiteranschlussmutter, zum Aufschrauben auf Gewindebolzen, für Gewinde M10
Herstellertypbezeichnung
LA 4-M10
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918052713
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
15
Breite
17 mm
Höhe
30 mm
Tiefe
18.500 mm
Ausführung
Leiteranschlussmutter
GTIN
4017918052713
Herstellerproduktbezeichnung
Leiteranschlussmutter
Herstellerproduktbeschreibung
Leiteranschlussmutter, zum Aufschrauben auf Gewindebolzen, für Gewinde M10
Herstellerprodukttyp
LA 4-M10
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft