??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21120003 - SUS316L(+) Truss Tapping Screw(2 with slot, B-1)
Bill of material
21-12-0003-0040-0120
Size
4
Length
Order number
Pitch
1.41 mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
9.4 mm
tolerance-dk
-0.5
Width
2.5 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей