A211021-3342
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/211021.prj},{NB=A211021-3342},{CODE=A211021-3342},{FILENAME=A211021-3342_00},{F=G1\"-11 A GAS},{F1=G1\"-11 A GAS},{F2=G1\"1/4-11 A GAS},{B=50},{B1=50},{D=58},{CH=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
211021 - BRANCH (ADJ) TEE MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
Bill of material
A211021-3342
Code
A211021-3342
A211021-3342
Thread
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
Thread
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
Thread
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
B
50
50
mm
B1
50
50
mm
D
58
58
mm
Hexagonal key
50
50
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성