??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2108810000 - ZQV 2.5N/7 RD
Спецификация
Weidmueller 2108810000
Preview
Manufacturer Product ID
2108810000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/7 RD
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм: 5.10, Изолированный: Да, 24 A, красный
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4050118448498
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
7
color
red
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей