??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2108810000 - ZQV 2.5N/7 RD
Nomenclature
Weidmueller 2108810000
Preview
Manufacturer Product ID
2108810000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/7 RD
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 7, Pas en mm: 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Rouge
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4050118448498
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
7
color
red
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés